Descrizione generale
Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.
Specifiche chiave
Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.
Visualizzazione di 1-6 su 7
| Larghezza operativa | 168 in 4267 mm |
| Peso | 3018.1 lb 1369 kg |
| Lunghezza | 62 in 1574 mm |
| Altezza versoio | 34.6 in 878 mm |
| Altezza totale | 44.4 in 1128 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
| Tipo di tagliente mobile | In gomma con tagliente mobile In gomma con tagliente mobile |
| Altezza tagliente mobile | 7.6 in 193.5 mm |
| Portata tagliente mobile | 2 2 |
| Larghezza totale | 174.8 in 4439 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.