| Larghezza operativa (lame chiuse) | 145 in 3683 mm |
| Larghezza totale (lame chiuse) | 151.8 in 3855 mm |
| Larghezza totale (lame aperte) | 219.5 in 5575 mm |
| Larghezza operativa (lame aperte) | 219.5 in 5575 mm |
| Peso | 4728.9 lb 2145 kg |
| Lunghezza | 87.6 in 2224 mm |
| Altezza totale | 54.9 in 1395 mm |
| Angolazione idraulica - A sinistra/destra rispetto al centro | ±36 gradi ±36 gradi |
| Flottaggio | ±5 gradi ±5 gradi |
| Rotazione della lama | 180 gradi 180 gradi |
| Flusso idraulico ottimale | 90-190 L/min (24-50 gpm) 90-190 L/min (24-50 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 230-280 bar (3.330 - 4.061 psi) 230-280 bar (3.330 - 4.061 psi) |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
| Tipo di tagliente mobile | Acciaio Acciaio |
| Altezza tagliente mobile | 5.3 in 135 mm |
| Portata tagliente mobile | 2 2 |
| Impianto idraulico richiesto | 3ª valvola 3ª valvola |
Lame da neve 3,7 m (12 ft)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Larghezza operativa (lame chiuse)
- 145 in
- 3683 mm
- Larghezza totale (lame chiuse)
- 151.8 in
- 3855 mm
- Larghezza totale (lame aperte)
- 219.5 in
- 5575 mm
Descrizione generale
Grazie alle lame controllate in modo indipendente e alle funzioni di angolazione, l'attrezzo può essere configurato per soddisfare i requisiti di qualsiasi lavoro e adattarsi continuamente a esigenze in continua evoluzione.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di 3,7 m (12 ft)
Scopri il confronto tra 3,7 m (12 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Prodotti per la neve
3,7 m (12 ft)
Selezionato
- Larghezza operativa (lame chiuse)
- 145 in
- 3683 mm
- Larghezza totale (lame chiuse)
- 151.8 in
- 3855 mm
- Larghezza totale (lame aperte)
- 219.5 in
- 5575 mm
Prodotti per la neve
3,1 m (10 ft)
- Larghezza operativa (lame chiuse)
- 121.3 in
- 3082 mm
- Larghezza totale (lame chiuse)
- 128.1 in
- 3254 mm
- Larghezza totale (lame aperte)
- 195.9 in
- 4977 mm
Prodotti per la neve
2,8 m (9 ft)
- Larghezza operativa (lame chiuse)
- 108.5 in
- 2756 mm
- Larghezza totale (lame chiuse)
- 116.2 in
- 2951 mm
- Larghezza totale (lame aperte)
- 173.7 in
- 4411 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Vista a 360°
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro