3,05 m (10 ft)

Lame spartineve lineari 3,05 m (10 ft)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa
120 in
3048 mm
Peso
866.4 lb
393 kg
Lunghezza
43.7 in
1109 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 3,05 m (10 ft)

Larghezza operativa 120 in 3048 mm
Peso 866.4 lb 393 kg
Lunghezza 43.7 in 1109 mm
Altezza versoio 36 in 914 mm
Altezza totale 36 in 914 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Tipo di tagliente mobile In gomma con tagliente fisso In gomma con tagliente fisso
Larghezza totale 124.5 in 3162 mm

Scopri il confronto tra 3,05 m (10 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.

Verifica le offerte correnti per  3,05 m (10 ft)

Visualizza più offerte