239D3

Pale cingolate compatte 239D3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
67.1 HP
50.1 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
1530 lb
695 kg
Peso operativo
7434 lb
3372 kg

Descrizione generale

Comfort. Prestazioni. Intelligenza.

La pala cingolata compatta Cat® 239D3 con leverismo a sollevamento radiale offre un ottimo sbraccio a mezza altezza ed eccellenti prestazioni di scavo con una potenza eccezionale alla barra di traino. Il sistema a carro standard sospeso garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno.

Vantaggi

15% Spazio aggiuntivo per un maggior comfort dell'operatore

•Cabina riprogettata e più confortevole
•Maggiore apertura della portiera per un ingresso più agevole nella macchina

SUPERIORI

•Sospensioni ad alte prestazioni ulteriormente migliorate
•Miglioramenti richiesti dal cliente all'impianto di alimentazione e alla trasmissione

INTELLIGENZA

•Macchina e compatibilità delle attrezzature di livello superiore
•Tecnologia SMART integrata per automatizzare le attrezzature complesse - NOVITÀ ASSOLUTE DEL SETTORE
- Riconoscimento dell'attrezzatura
- Controlli personalizzati
- Grade Assist

Caratteristiche tecniche di 239D3

Potenza lorda - SAE J1995:2014 67.1 HP 50.1 kW
Cilindrata 134.3 in³ 2.2 l
Foro 3.3 in 84 mm
Corsa 3.9 in 100 mm
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Potenza netta - SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Potenza netta - ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Modello motore Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Potenza netta 65.8 HP 49.1 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 1530 lb 695 kg
Carico di ribaltamento 4370 lb 1985 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 3913 lb 1775 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2400 lb 1090 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 320 mm/12,6" 1373 in² 0.89 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 320 mm/12,6" 5.4 psi 37.3 kPa
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato).
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 400 mm/15,7" 1716 in² 1.11 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 400 mm/15,7" 4.4 psi 30.6 kPa
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 2185 lb 995 kg
Peso operativo 7434 lb 3372 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato).
Larghezza veicolo (cingoli da 320 mm/12,6 in) 66 in 1676 mm
Distanza libera da terra 7.7 in 195 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 127.3 in 3234 mm
Lunghezza - Senza benna 99.3 in 2522 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 53.4 in 1356 mm
Raggio di sterzata dal centro alla benna 81.5 in 2069 mm
Lunghezza totale - Cingoli 71.2 in 1808 mm
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 22.2 in 563 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 69.1 in 1756 mm
Altezza totale massima 143.5 in 3645 mm
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.6 in 218 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 54.5 in 1384 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 81 in 2057 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 111.2 in 2825 mm
Angolo di partenza 34.5° 34.5°
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 85.5° 85.5°
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 45.6 in 1159 mm
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato).
Altezza - Sommità della cabina 80.1 in 2034 mm
Angolo massimo di scarico 50.3° 50.3°
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 57.4 in 1458 mm
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Sistema di raffreddamento 3.2 gal (US) 12 l
Basamento motore 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio del combustibile 15.1 gal (US) 57 l
Impianto idraulico 11.9 gal (US) 45 l
Serbatoio idraulico 9 gal (US) 34 l
Flusso idraulico - Flusso elevato - Flusso idraulico della pala 26 gpm 99 L/min
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3336 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 18 gpm 69 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica della pala 3336 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - Potenza idraulica (calcolata) 50.9 HP 38 kW
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 35.5 HP 26.5 kW
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 7.6 mile/h 12.2 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 5 mile/h 8.1 km/h
Nota (2) **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Esterno cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Nota (3) ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Interno cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche.

239D3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C2.2 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)/radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO

  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo di lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile
  • Product Link™ PL240, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Idraulica standard o a flusso elevato
  • Attacco rapido meccanico o a comando elettrico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)
  • Kit di predisposizione UE (solo Europa)
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 320 mm (12,6 in) con battistrada a tasselli o 400 mm (15,7 in) con battistrada a scolpiture trasversali
  • Ruota folle anteriore a doppia flangia/ruota folle posteriore a flangia singola
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE
    – Allestimento Performance H1: idraulica a flusso standard (non autolivellante)
    – Allestimento Performance H2: idraulica a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    – Allestimento Performance H3: idraulica a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    – Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    – Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): C2 + climatizzatore

239D3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Comandi manuali/a pedale
  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Vernice personalizzata
  • Product Link PL641, cellulare
  • Controllo dell'assetto
  • Display avanzato con telecamera retrovisiva: schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici), sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento
  • Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura
  • Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)

Scopri il confronto tra 239D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 239D3

Pala cingolata compatta Cat® 239D3

Pala cingolata compatta Cat® 239D3
Pala cingolata compatta Cat® 239D3

Minipale gommate e pale cingolate compatte Cat® serie D3 | All'opera

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

Minipale gommate e pale cingolate compatte Cat® serie D3 | All'opera
Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  239D3

Visualizza più offerte