1.576 mm, tagliente imbullonato

1.576 mm, tagliente imbullonato Benne per uso generale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
62 in
1576 mm
Capacità
0.47 yd³
0.36 m³
Peso
440.9 lb
200 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Progettata per lo scavo, il carico, il trasporto, la spianatura, il livellamento e lo scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali. Queste benne multiuso sono ideali per attività di ingegneria civile, di architettura paesaggistica, industriali e per le più aggressive applicazioni di demolizione.
Geometria ottimale della benna

Geometria ottimale della benna

Il profilo ad altezza ribassata e la lunghezza del pianale, combinati con l'avvolgitore posteriore sagomato e l'angolo di avvolgimento ottimale, comportano un'eccellente visibilità del tagliente anteriore e degli angoli anteriori e un carico e scarico superiori.
Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Le barre di scorrimento sull'intera lunghezza aumentano la rigidità del pianale e la resistenza all'usura.
Design robusto

Design robusto

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.
Parti di usura: opzioni

Parti di usura: opzioni

La base della benna è disponibile anche con tagliente imbullonato, con dente imbullonato e con barra dentata imbullonata.

Caratteristiche tecniche di 1.576 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 62 in 1576 mm
Capacità 0.47 yd³ 0.36 m³
Peso 440.9 lb 200 kg
Altezza 16.8 in 426 mm
Lunghezza 27.9 in 708 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.576 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.576 mm, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte