2.016 mm (80 pollici), con asta

Benne grigliate 2.016 mm (80 pollici), con asta

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
79.4 in
2016 mm
Peso
740.8 lb
336 kg
Altezza
25.4 in
644 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Per separare i detriti dai materiali più fini come sabbia e terra e per raccogliere roccia e materiali sedimentati. Le benne grigliate Cat® possono essere usate sia sulle minipale gommate SSL Cat sia sulle pale cingolate compatte.
Benna con asta

Benna con asta

I denti dell'asta hanno un diametro di 32 mm con punti spessi 16 mm che migliorano la forza di strappo separando inizialmente la roccia dal terreno in modo più efficiente di un tagliente.
Diga su roccia

Diga su roccia

Migliora la ritenzione di materiale, riduce le fuoriuscite e aumenta la produttività.
Gradino zigrinato

Gradino zigrinato

Il gradino zigrinato migliora la stabilità dell'operatore in fase di entrata e uscita dalla cabina.
Ampia spaziatura dei denti

Ampia spaziatura dei denti

Consente una rapida e maggiore separazione del materiale.

Caratteristiche tecniche di 2.016 mm (80 pollici), con asta

Larghezza 79.4 in 2016 mm
Peso 740.8 lb 336 kg
Altezza 25.4 in 644 mm
Lunghezza 47.2 in 1199 mm
Spessore fianco 0.4 in 10 mm
Spaziatura rebbi 2.5 in 64 mm
Spessore forca 1.3 in 32 mm
Numero di rebbi 20 20
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.016 mm (80 pollici), con asta e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2.016 mm (80 pollici), con asta

Visualizza più offerte