Descrizione generale
Progettata per movimentare materiali a bassa densità, quali pacciame, trucioli di legno, terriccio secco, fertilizzanti, mangime per bestiame, neve.
Specifiche chiave
Progettata per movimentare materiali a bassa densità, quali pacciame, trucioli di legno, terriccio secco, fertilizzanti, mangime per bestiame, neve.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 74.1 in 1883 mm |
| Capacità | 0.90 yd³ 0.69 m³ |
| Peso | 665.8 lb 302 kg |
| Altezza | 27.4 in 695 mm |
| Lunghezza | 32.6 in 828 mm |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte