Descrizione generale
Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.
Specifiche chiave
Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Larghezza | 68 in 1730 mm |
| Capacità | 0.7 yd³ 0.56 m³ |
| Peso | 751.8 lb 341 kg |
| Altezza | 24.5 in 622 mm |
| Lunghezza | 40.7 in 1034 mm |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Spessore fianco | 0.2 in 5 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro