2.642 mm, tagliente imbullonato

Benne per movimentazione materiali 2.642 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
104 in
2642 mm
Capacità
1.74 yd³
1.33 m³
Peso
921.5 lb
418 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Pianale rigido della benna

Pianale rigido della benna

Le benne per movimentazione materiali integrano cinghie di supporto inferiori per prolungare la vita utile della benna e assicurare un'usura minima della fascia avvolgente.
Gradino integrato

Gradino integrato

Grazie al gradino zigrinato integrato al lato della benna, l'entrata e l'uscita dalla cabina della macchina avvengono in sicurezza poiché non è necessario salire sopra il centro dell'attrezzatura.
Tagliente imbullonato

Tagliente imbullonato

Grazie ai taglienti imbullonati, le parti di usura sono facilmente sostituibili al momento necessario, prolungando così la vita utile della benna.
Tubo di torsione per una maggiore rigidità

Tubo di torsione per una maggiore rigidità

Un tubo di torsione di grandi dimensioni sul lato posteriore aumenta la resistenza alle forze della macchina e la capacità di carico della benna.
Visibilità a nido d'ape

Visibilità a nido d'ape

Posta sopra il supporto strutturale del tubo di torsione, la sezione di visibilità a nido d'ape consente all'operatore di vedere con facilità il tagliente per un posizionamento e un carico accurati.

Caratteristiche tecniche di 2.642 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 104 in 2642 mm
Capacità 1.74 yd³ 1.33 m³
Peso 921.5 lb 418 kg
Altezza 29.8 in 757 mm
Lunghezza 40.6 in 1031 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.642 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Scarico neve

Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Spartineve in azione a New York

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Scarico neve
Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Spartineve in azione a New York

Verifica le offerte correnti per  2.642 mm, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte