2.188 mm (86 in), 0,72 m3 (0,9 yd3), denti imbullonati
NOVITÀ

2.188 mm (86 in), 0,72 m3 (0,9 yd3), denti imbullonati Benne per prestazioni industriali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
86 in
2188 mm
Capacità
0.9 yd³
0.72 m³
Peso
813.5 lb
369 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Progettata per il carico, il trasporto e lo scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali. Queste benne sono ideali per attività di ingegneria civile e industriali.
Geometria ottimale della benna

Geometria ottimale della benna

Il profilo ad altezza ribassata e la lunghezza del pianale assicurano un'eccellente visibilità del tagliente anteriore e degli angoli anteriori e operazioni di carico e scarico efficienti.
Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Le barre di scorrimento sull'intera lunghezza aumentano la rigidità del pianale e la resistenza all'usura.
Design robusto

Design robusto

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.
Gradini integrati

Gradini integrati

I gradini integrati agevolano l'entrata e l'uscita dalla cabina.
Parti di usura: opzioni

Parti di usura: opzioni

Le benne industriali serie Performance sono disponibili con tagliente imbullonato, con dente imbullonato e con barra dentata imbullonata a richiesta.

Caratteristiche tecniche di 2.188 mm (86 in), 0,72 m3 (0,9 yd3), denti imbullonati

Larghezza 86 in 2188 mm
Capacità 0.9 yd³ 0.72 m³
Peso 813.5 lb 369 kg
Altezza 23.9 in 606 mm
Lunghezza 43.4 in 1103 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.188 mm (86 in), 0,72 m3 (0,9 yd3), denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro