1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Benne universali 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
74.1 in
1883 mm
Capacità
0.68 yd³
0.52 m³
Peso
608.5 lb
276 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazioni diversificate

Applicazioni diversificate

Progettata per movimentare materiali a densità più bassa come pacciame, terriccio secco, mangime per bestiame e rifiuti nel settore agricolo e paesaggistico.
Ritenzione di materiale

Ritenzione di materiale

Il pianale più lungo e la parte posteriore più alta forniscono un'eccellente ritenzione del materiale.
Piastre laterali a doppia angolazione

Piastre laterali a doppia angolazione

Le piastre laterali più alte a doppia angolazione aiutano a trattenere materiali più sciolti come mangimi o fertilizzanti.
Taglienti temprati

Taglienti temprati

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.

Caratteristiche tecniche di 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 74.1 in 1883 mm
Capacità 0.68 yd³ 0.52 m³
Peso 608.5 lb 276 kg
Altezza 21 in 533 mm
Lunghezza 31.1 in 789 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Visualizza più offerte