1.883 mm

1.883 mm Benne con chiusura idraulica universale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
74.1 in
1883 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa
29.1 in
739 mm
Apertura ganasce
35.5 in
902 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

Progettata per la movimentazione di materiali leggeri, ma difficilmente manipolabili in aziende agricole, fattorie e progetti di architettura paesaggistica.
Design per impieghi leggeri

Design per impieghi leggeri

Il design per impieghi leggeri garantisce la presa su materiali quali fieno sfuso, paglia, materiali per lettiera, scarti animali compattati a, secco, pacciame e aghi di pino paesaggistici.
Ampia apertura delle ganasce

Ampia apertura delle ganasce

L'ampia apertura verticale delle ganasce permette la movimentazione di materiali voluminosi e ingombranti.
Bordo temprato della benna

Bordo temprato della benna

Il bordo temprato della base della benna garantisce una penetrazione e resistenza all'usura eccellenti.

Caratteristiche tecniche di 1.883 mm

Larghezza 74.1 in 1883 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa 29.1 in 739 mm
Apertura ganasce 35.5 in 902 mm
Lunghezza 36.8 in 934 mm
Peso 820.1 lb 372 kg
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Capacità 0.68 yd³ 0.52 m³
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.883 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro