1.730 mm (68 in) con sponda di protezione, denti imbullonati

1.730 mm (68 in) con sponda di protezione, denti imbullonati Benne multiuso

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
68.1 in
1730 mm
Capacità
0.44 yd³
0.34 m³
Peso
868.6 lb
394 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Ideale per operazioni di scavo, spianatura, accantonamento, trascinamento, livellamento e finitura di precisione in applicazioni di ingegneria civile, architettura paesaggistica, industriali e di demolizione.
Eccellente forza di serraggio

Eccellente forza di serraggio

L'eccellente forza di bloccaggio consente di afferrare oggetti grandi, di forma irregolare, quali alberi, ceppi sradicati, cespugli, scarti di riciclaggio e tubi, aumentando la versatilità della macchina.
Le ganasce si aprono completamente a 89 gradi

Le ganasce si aprono completamente a 89 gradi

L'apertura delle ganasce della benna di 89 gradi ne consente l'uso in attività di spianatura.
Tagliente laterale valva dentato

Tagliente laterale valva dentato

Il bordo laterale seghettato fornisce una superficie di presa per la ritenzione del materiale.
Parti di usura: opzioni

Parti di usura: opzioni

La base della benna è disponibile anche con tagliente imbullonato, con dente imbullonato e con barra dentata imbullonata.

Caratteristiche tecniche di 1.730 mm (68 in) con sponda di protezione, denti imbullonati

Larghezza 68.1 in 1730 mm
Capacità 0.44 yd³ 0.34 m³
Peso 868.6 lb 394 kg
Altezza 28.5 in 725 mm
Lunghezza 38.9 in 988 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura ganasce 30.2 in 767 mm
Angolo valva 89 gradi 89 gradi
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.730 mm (68 in) con sponda di protezione, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro