1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Benne per uso generale 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
74.1 in
1883 mm
Capacità
0.58 yd³
0.44 m³
Peso
597.5 lb
271 kg

Descrizione generale

Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 74.1 in 1883 mm
Capacità 0.58 yd³ 0.44 m³
Peso 597.5 lb 271 kg
Altezza 16.8 in 426 mm
Lunghezza 27.9 in 708 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Visualizza più offerte