Descrizione generale
Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.
Specifiche chiave
Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 68.1 in 1730 mm |
| Capacità | 0.52 yd³ 0.40 m³ |
| Peso | 551.2 lb 250 kg |
| Altezza | 16.8 in 426 mm |
| Lunghezza | 27.9 in 708 mm |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro