Descrizione generale
Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.
Specifiche chiave
Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.
Visualizzazione di 1-6 su 7
| Larghezza | 86 in 2201 mm |
| Peso | 889.3 lb 403.4 kg |
| Altezza | 21.4 in 544 mm |
| Lunghezza | 43.9 in 1115 mm |
| Spessore fianco | 0.5 in 12 mm |
| Spaziatura rebbi | 2.9 in 73 mm |
| Spessore forca | 0.4 in 10 mm |
| Numero di rebbi | 27 27 |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro