1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato
NOVITÀ

Benne per prestazioni industriali 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
74 in
1883 mm
Capacità
0.8 yd³
0.62 m³
Peso
791.5 lb
359 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Progettata per il carico, il trasporto e lo scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali. Queste benne sono ideali per attività di ingegneria civile e industriali.
Geometria ottimale della benna

Geometria ottimale della benna

Il profilo ad altezza ribassata e la lunghezza del pianale assicurano un'eccellente visibilità del tagliente anteriore e degli angoli anteriori e operazioni di carico e scarico efficienti.
Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Le barre di scorrimento sull'intera lunghezza aumentano la rigidità del pianale e la resistenza all'usura.
Design robusto

Design robusto

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.
Gradini integrati

Gradini integrati

I gradini integrati agevolano l'entrata e l'uscita dalla cabina.
Parti di usura: opzioni

Parti di usura: opzioni

Le benne industriali serie Performance sono disponibili con tagliente imbullonato, con dente imbullonato e con barra dentata imbullonata a richiesta.

Caratteristiche tecniche di 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 74 in 1883 mm
Capacità 0.8 yd³ 0.62 m³
Peso 791.5 lb 359 kg
Altezza 24.5 in 622 mm
Lunghezza 40.7 in 1034 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.