MB250

MB250 Benne miscelatrici

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Capacità
0.33 yd³
0.25 m³
Larghezza
54.7 in
1390 mm
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Facile aggiunta di materiale

Facile aggiunta di materiale

Gli aprisacchi di cemento nella parte superiore della grata della benna miscelatrice agevolano l'apertura e l'aggiunta di materiali contenuti in sacchi.
Tagliente della benna

Tagliente della benna

Il tagliente consente di usare la benna per impilare le materie prime.
Cavità della benna in acciaio rinforzato

Cavità della benna in acciaio rinforzato

La cavità della benna viene costruita in acciaio rinforzato per prolungarne la durata e ridurne l'usura.
Pale della coclea sostituibili imbullonate

Pale della coclea sostituibili imbullonate

Le pale della coclea imbullonate sostituibili sono temprate e in grado di coprire l'intera benna per combinare tutto il materiale.
Sportello dello scivolo azionato a distanza

Sportello dello scivolo azionato a distanza

Grazie allo sportello dello scivolo a controllo idraulico, è possibile distribuire il materiale dalla cabina della macchina.
Gradino zigrinato imbullonato

Gradino zigrinato imbullonato

Il gradino zigrinato consente l'accesso sicuro ed ergonomico alla cabina della macchina. Se danneggiato, può essere facilmente sostituito.

Caratteristiche tecniche di MB250

Capacità 0.33 yd³ 0.25 m³
Larghezza 54.7 in 1390 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Gamma di velocità coclea 10-30 giri/min 10-30 giri/min
di trasmissione Catena Catena
Altezza 34.5 in 877 mm
Lunghezza 32 in 814 mm
Flusso idraulico ottimale 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm)
Pressione idraulica ottimale 140-200 bar (2.031-2.901 psi) 140-200 bar (2.031-2.901 psi)
Peso 948 lb 430 kg
Diametro coclea 20 in 508 mm
Numero di pale della coclea 11 11
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Larghezza totale 63.2 in 1605 mm

Scopri il confronto tra MB250 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Scivolo della benna miscelatrice

Tubo flessibile della benna miscelatrice

Cliente intento ad aggiungere la miscela alla benna miscelatrice Cat® usando aprisacchi integrati

Cliente intento a usare il tubo flessibile della benna miscelatrice Cat® per indirizzare la miscela nel punto preposto.

Benna miscelatrice Cat® usata per raccogliere la roccia

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Scivolo della benna miscelatrice
Tubo flessibile della benna miscelatrice
Cliente intento ad aggiungere la miscela alla benna miscelatrice Cat® usando aprisacchi integrati
Cliente intento a usare il tubo flessibile della benna miscelatrice Cat® per indirizzare la miscela nel punto preposto.
Benna miscelatrice Cat® usata per raccogliere la roccia

360 View

Verifica le offerte correnti per  MB250

Visualizza più offerte