908

908 Pale gommate compatte


Specifiche chiave

Potenza lorda massima
74.7 HP
55.7 kW
Peso operativo
14617 lb
6632 kg
Capacità benna
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

MACCHINA CONFIGURATA PER IL SUCCESSO

MACCHINA CONFIGURATA PER IL SUCCESSO

Le pale gommate Cat® definiscono un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort dell'operatore. La pala gommata compatta Cat 908 è dotata di motore C2.8 a coppia elevata che funziona in combinazione con una trasmissione idrostatica intelligente per garantire un'eccezionale efficienza dei consumi. In base ai requisiti locali, i nostri motori emettono l'equivalente a EU Stage IIIA (U.S. EPA Tier 3) o sono conformi agli standard sulle emissioni EU Stage V (U.S. EPA Tier 4 Final), dotati di un modulo emissioni pulite progettato per la gestione in automatico, affinché l'operatore possa concentrarsi sul lavoro da svolgere.
COMFORT PER TUTTO IL GIORNO

COMFORT PER TUTTO IL GIORNO

  • La nuova cabina è spaziosa, silenziosa e confortevole con visibilità a 360° per una produttività costante durante tutta la giornata. I comandi montati sul sedile presentano un joystick multifunzione per le funzioni di sollevamento e inclinazione con gamma di velocità integrata azionata manualmente, interruttore di marcia avanti, folle, retromarcia (FNR), bloccaggio differenziale tramite leva e flusso costante. Disponibile anche joystick a quattro funzioni su richiesta.
  • Display digitale con pulsanti a sfioramento per impostazioni personalizzate per un semplice leveraggio di comando e apparato propulsore per migliorare ulteriormente il comfort e la sicurezza dell'operatore.
POTENTE ED EFFICIENTE

POTENTE ED EFFICIENTE

  • Il motore Cat C2.8 assicura un funzionamento più pulito e silenzioso, fornendo al contempo prestazioni e durata eccellenti, grazie a una configurazione a coppia elevata e bassa velocità. L'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar monitora l'input dell'operatore e della disponibilità di potenza, al fine di mantenere il funzionamento della macchina alla massima efficienza.
  • I differenziali di blocco "durante la marcia" e la trasmissione idrostatica assicurano un funzionamento omogeneo e potente aumentando al contempo l'efficienza dei cicli della macchina. La nuova modalità di trasmissione (utility) mediante display abilita il funzionamento del pedale destro della macchina garantendo una controllabilità dell'operatore ulteriormente migliorata dell'attrezzo RPM rispetto alla velocità di avanzamento della macchina sul controllo dello scorrimento e sul pedale di comando a impulsi.
LAVORO AGEVOLATO

LAVORO AGEVOLATO

  • Il joystick multifunzione permette di mantenere la concentrazione sul lavoro aumentando al contempo il funzionamento delle attrezzature idromeccaniche con impianto elettroidraulico a compensazione di pressione allo stato dell'arte. Il leverismo con barra a Z per prestazioni e flessibilità eccezionali con le benne che ora hanno lo stesso DNA delle pale Cat più ampie, come le piastre laterali curve e un tubo di coppia piatto per un riferimento parallelo al tagliente.
ESPERIENZA PERSONALIZZATA

ESPERIENZA PERSONALIZZATA

  • Personalizzando i controlli, l'operatore diventerà un tutt'uno con la macchina. Con la semplice pressione di un pulsante, è possibile regolare la risposta della macchina a seconda dell'attrezzatura o dell'applicazione. Una volta personalizzate, le impostazioni possono essere bloccate con la “modalità semplificata” per garantire una macchina coerente e intuitiva per ogni utente.
  • Sicurezza della macchina migliorata con un keycode standard o la tecnologia Bluetooth® su richiesta.
Cat

MODELLI SPECIALI PERSONALIZZATI

  • Le macchine possono essere progettate per soddisfare le esigenze specifiche dell'industria e delle applicazioni: agricoltura, edilizia generale, riifiuti e materiali industriali, paesaggistica o rimozione della neve.
  • Il modello 908 è disponibile con i seguenti allestimenti specifici di movimentatore : movimentatore per usi agricoli e movimentatore di rifiuti

Caratteristiche tecniche di 908

Potenza lorda massima 74.7 HP 55.7 kW
Modello motore Cat C2.8* Cat C2.8*
Velocità massima del motore 2550 giri/min 2550 giri/min
Potenza lorda massima - Regime motore nominale 2400 r/min 2400 r/min
Potenza lorda massima - SAE J1995 74.7 HP 55.7 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) 75.3 mhp 75.3 mhp
Potenza netta nominale - Regime nominale del motore 2400 r/min 2400 r/min
Potenza nominale netta - SAE J1349 72.7 HP 54.2 kW
Potenza nominale netta - ISO 9249 72.1 HP 53.8 kW
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249 (unità metriche) 73.1 mhp 73.1 mhp
Coppia lorda massima - SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Coppia lorda massima - ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Cilindrata 171 in³ 2.8 l
Foro 3.54 in 90 mm
Corsa 4.33 in 110 mm
Nota *Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. *Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) Coppia massima lorda e netta misurata a 1.600 giri/min. Coppia massima lorda e netta misurata a 1.600 giri/min.
Nota (2) La potenza nominale netta è testata nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato. La potenza nominale netta è testata nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato.
Nota (3) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano.
Peso operativo 14617 lb 6632 kg
Capacità benna 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
Capacità benna - Uso generale 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³)
Multiuso 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³)
Capacità benna - Materiale leggero 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³)
Nota Tutte le capacità sono applicabili per ciascun modello. La benna deve essere selezionata in base alla densità del materiale e all'applicazione per assicurare che la stabilità della macchina sia mantenuta entro i carichi di ribaltamento specificati per ciascun modello e configurazione. Tutte le capacità sono applicabili per ciascun modello. La benna deve essere selezionata in base alla densità del materiale e all'applicazione per assicurare che la stabilità della macchina sia mantenuta entro i carichi di ribaltamento specificati per ciascun modello e configurazione.
Nota (1) Le capacità della benna indicate includono il BOCE, in linea con ISO 7546. Le capacità della benna indicate includono il BOCE, in linea con ISO 7546.
Serbatoio del combustibile 24 Gal 90 l
Sistema di raffreddamento 3.2 Gal 12 l
Basamento motore 2.3 Gal 8.8 l
Assali - Differenziale centrale anteriore 2.3 Gal 8.8 l
Assali - Differenziale centrale posteriore 2.3 Gal 8.8 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 18.6 Gal 70.5 l
Serbatoio idraulico 11.8 Gal 44.6 l
Trasmissione 0.6 Gal 2.4 l
Nota Liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) non necessario sul motore di questa dimensione. Liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) non necessario sul motore di questa dimensione.
Pale frontali Bloccaggio differenziale fisso (standard) Bloccaggio differenziale fisso (standard)
Posteriore Bloccaggio differenziale fisso (standard) Bloccaggio differenziale fisso (standard)
Nota Oscillazione di ±11 gradi tramite gancio tra i telai anteriore e posteriore. Oscillazione di ±11 gradi tramite gancio tra i telai anteriore e posteriore.
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 39 ° 39 °
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 12.3 gpm 46.7 L/min
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3336 psi 23000 kPa
Cicli sterzo - (da completamente a sinistra a completamente a destra) - a regime massimo 3 s 3 s
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3,25 giri or 4,00 giri 3,25 giri or 4,00 giri
Marcia avanti e retromarcia - Scorrimento gamma di velocità# 6 mile/h 10 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 1* 6 mile/h 10 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 2* - Velocità elevata 11 mile/h 18 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 2** - Standard 12 mile/h 19 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 3*** 25 mile/h 40 km/h
Nota #Impostazione predefinita mostrata, può essere regolata a qualsiasi velocità fino a 19 km/h (12 mph). #Impostazione predefinita mostrata, può essere regolata a qualsiasi velocità fino a 19 km/h (12 mph).
Nota (1) *Funzione scorrimento non disponibile in questa marcia o superiore. *Funzione scorrimento non disponibile in questa marcia o superiore.
Nota (2) **Velocità massima che dipende dal modello e dalla configurazione (trasmissione standard vs. velocità elevata). **Velocità massima che dipende dal modello e dalla configurazione (trasmissione standard vs. velocità elevata).
Nota (3) ***Retromarcia a 30 km/h (19 mph). ***Retromarcia a 30 km/h (19 mph).
Dimensione pneumatici - Standard *405/70 R20 SPT9 *405/70 R20 SPT9
Dimensione pneumatici - Su richiesta Powerload 405/70 R20 Powerload 405/70 R20
Dimensione pneumatici - Su richiesta (1) 400/70 R20 XMCL/Bibload 400/70 R20 XMCL/Bibload
Dimensione pneumatici - Su richiesta (2) 360/80 R20 TRI 2 360/80 R20 TRI 2
Dimensione pneumatici - Su richiesta (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Nota *Questo pneumatico è stato utilizzato per tutti i dati relativi a dimensione, stabilità e prestazioni. *Questo pneumatico è stato utilizzato per tutti i dati relativi a dimensione, stabilità e prestazioni.
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Nota (1) Tettuccio e cabina, struttura ROPS (Rollover Protective Structure) disponibili in tutto il mondo. Tettuccio non disponibile nell'Unione Europea. Tettuccio e cabina, struttura ROPS (Rollover Protective Structure) disponibili in tutto il mondo. Tettuccio non disponibile nell'Unione Europea.
Nota (2) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 71 dB(A). Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 71 dB(A).
Nota (3) *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
Nota (4) Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE è di 101 dB(A). Bassa rumorosità 99 dB(A) - Opzione disponibile. Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE è di 101 dB(A). Bassa rumorosità 99 dB(A) - Opzione disponibile.
Scarico principale - 1° ausiliario (3° sezione) 3408 psi 23500 kPa
Scarico principale - 1° ausiliario (3° sezione) - Flusso standard 24 gpm 90 L/min
Scarico principale - 1° ausiliario (3° sezione) - Flusso elevato 33 gpm 125 L/min
Scarico principale - 2° ausiliario (4° sezione) 3408 psi 23500 kPa
Scarico principale - 2° ausiliario (4° sezione) - Flusso 12 gpm 45 L/min
Ciclo idraulico - Richiamo 2.5 s 2.5 s
Ciclo idraulico - Sollevamento 5.8 s 5.8 s
Ciclo idraulico - Scarico 1.8 s 1.8 s
Ciclo idraulico - Flottaggio in basso 3.6 s 3.6 s
Nota *Regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante display. *Regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante display.
Altezza: da terra alla cabina** 8.75 ft 2670 mm
Altezza: da terra al faro** 9.33 ft 2853 mm
Altezza: da terra al centro assale** 1.67 ft 519 mm
Altezza: distanza libera da terra** 1 ft 320 mm
Lunghezza: totale* 18.17 ft 5549 mm
Lunghezza: dall'asse posteriore al paraurti 4.5 ft 1391 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 3.5 ft 1085 mm
Lunghezza: passo 7.08 ft 2170 mm
Gioco: benna a 45° * 8.5 ft 2615 mm
Gioco: carico in altezza** 9.67 ft 2957 mm
Gioco: benna in piano** 10.42 ft 3197 mm
Altezza: al perno della benna** 11.08 ft 3404 mm
Altezza: totale** 14.08 ft 4304 mm
Sbraccio: benna a 45° * 2.5 ft 770 mm
Altezza di trasporto: al perno della benna 1.08 ft 353 mm
Profondità di scavo** 0.42 ft 109 mm
Larghezza: benna 6.75 ft 2080 mm
Larghezza: centro della superficie di contatto 5.08 ft 1570 mm
Raggio di sterzata: alla benna 14.92 ft 4570 mm
Larghezza: agli pneumatici 6.5 ft 1990 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 13.33 ft 4087 mm
Raggio di sterzata: all'interno degli pneumatici 6.67 ft 2033 mm
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 53° 53°
Angolo di scarico al massimo sollevamento 45° 45°
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 51° 51°
Angolo di partenza - Gradi 30° 30°
Angolo di articolazione - Gradi 39° 39°
Peso operativo: benna^ 14617 lb 6632 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta - ISO 14397-1 † 10604 lb 4812 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta - ISO 14397-1 † 9064 lb 4113 kg
Carico di ribaltamento - Massima sterzata - ISO 14397-1 † 8947 lb 4060 kg
Peso operativo: trasporto e rebbi ^^ 14252 lb 6467 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta † 8639 lb 3920 kg
80% del carico di ribaltamento: terreno solido e piano EN474-3 †† 5813 lb 2638 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna *Varia in base alla benna
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici **Varia in base agli pneumatici
Nota (3) ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3).
Nota (4) ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]). ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]).
Nota (5) †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Nota (6) ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197. ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197.
Nota (7) #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V. #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V.
Altezza - Da terra alla cabina 8.75 ft 2670 mm
Altezza: da terra al faro** 9.33 ft 2853 mm
Altezza: da terra al centro assale** 1.67 ft 519 mm
Altezza - Distanza libera da terra 1 ft 320 mm
Lunghezza - Totale con benna 18.67 ft 5707 mm
Lunghezza: dall'asse posteriore al paraurti 4.5 ft 1391 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 3.5 ft 1085 mm
Lunghezza - Passo 7.08 ft 2170 mm
Gioco - Benna a 45° 8.17 ft 2502 mm
Gioco: carico in altezza** 9.67 ft 2957 mm
Gioco - Benna in piano 10.42 ft 3189 mm
Altezza - Al perno della benna 11.08 ft 3404 mm
Altezza: totale** 14.42 ft 4395 mm
Sbraccio -Benna a 45° 2.83 ft 872 mm
Altezza di trasporto: al perno della benna 1.17 ft 374 mm
Profondità di scavo 0.45 ft 117 mm
Larghezza - Benna 6.75 ft 2080 mm
Larghezza - Centro della superficie di contatto 5.08 ft 1570 mm
Raggio di sterzata - Alla benna 15.08 ft 4613 mm
Larghezza - Agli pneumatici 6.5 ft 1990 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 13.33 ft 4087 mm
Raggio di sterzata- All'interno dello pneumatico 6.67 ft 2033 mm
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 49° 49°
Angolo di scarico al massimo sollevamento 45° 45°
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 53° 53°
Angolo di partenza - Gradi 30° 30°
Angolo di articolazione - Gradi 39° 39°
Peso operativo: benna^ 14806 lb 6718 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta - ISO 14397-1 † 9581 lb 4347 kg
Carico di ribaltamento - Massima sterzata - ISO 14397-1 † 7985 lb 3623 kg
Peso operativo: trasporto e rebbi ^^ 14391 lb 6530 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta † 8043 lb 3649 kg
80% del carico di ribaltamento: terreno solido e piano EN474-3 †† 5438 lb 2468 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna *Varia in base alla benna
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici **Varia in base agli pneumatici
Nota (3) ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3).
Nota (4) ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]). ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]).
Nota (5) †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Nota (6) ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197. ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197.
Nota (7) #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V. #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V.
Nota (8) Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%). Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%).
Altezza: da terra alla cabina** 8.75 ft 2670 mm
Altezza: da terra al faro** 9.33 ft 2853 mm
Altezza: da terra al centro assale** 1.67 ft 519 mm
Altezza: distanza libera da terra** 1 ft 320 mm
Lunghezza: totale* 20.17 ft 6163 mm
Lunghezza: dall'asse posteriore al paraurti 4.5 ft 1391 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 3.5 ft 1085 mm
Lunghezza: passo 7.08 ft 2170 mm
Gioco: benna a 45° * 10.75 ft 3294 mm
Gioco: carico in altezza** 14.08 ft 4238 mm
Gioco: benna in piano** 12 ft 3682 mm
Altezza: al perno della benna** 12.75 ft 3889 mm
Altezza: totale** 15.67 ft 4789 mm
Sbraccio: benna a 45° * 3.42 ft 1042 mm
Altezza di trasporto: al perno della benna 1.67 ft 508 mm
Larghezza: benna 6.75 ft 2080 mm
Larghezza: centro della superficie di contatto 5.08 ft 1570 mm
Raggio di sterzata: alla benna 15.92 ft 4869 mm
Larghezza: agli pneumatici 6.5 ft 1990 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 13.33 ft 4087 mm
Raggio di sterzata: all'interno degli pneumatici 6.67 ft 2033 mm
Angolo di scarico al massimo sollevamento 40° 40°
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 47° 47°
Angolo di partenza - Gradi 30° 30°
Angolo di articolazione - Gradi 39° 39°
Peso operativo: benna^ 14902 lb 6762 kg
Carico di ribaltamento - Massima sterzata - ISO 14397-1 7595 lb 3446 kg
Peso operativo: trasporto e rebbi ^^ 14923 lb 6771 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta † 7039 lb 3194 kg
80% del carico di ribaltamento: terreno solido e piano EN474-3 †† 4743 lb 2152 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna *Varia in base alla benna
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici **Varia in base agli pneumatici
Nota (3) Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3). Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3).
Nota (4) ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]). ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]).
Nota (5) †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Nota (6) ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197. ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197.
Nota (7) #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V. #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V.
Nota (8) Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%). Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%).
Altezza: da terra alla cabina** 8.75 ft 2670 mm
Altezza: da terra al faro** 9.33 ft 2853 mm
Altezza: da terra al centro assale** 1.67 ft 519 mm
Altezza: distanza libera da terra** 1 ft 320 mm
Lunghezza: totale* 20.67 ft 6319 mm
Lunghezza: dall'asse posteriore al paraurti 4.5 ft 1391 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 3.5 ft 1085 mm
Lunghezza: passo 7.08 ft 2170 mm
Gioco: benna a 45° * 10.25 ft 3131 mm
Gioco: carico in altezza** 14.08 ft 4238 mm
Gioco: benna in piano** 12 ft 3675 mm
Altezza: al perno della benna** 12.75 ft 3889 mm
Altezza: totale** 16 ft 4880 mm
Sbraccio: benna a 45° * 3.58 ft 1098 mm
Altezza di trasporto: al perno della benna 1.67 ft 529 mm
Profondità di scavo** 0.25 ft 80 mm
Larghezza: benna 6.75 ft 2080 mm
Larghezza: centro della superficie di contatto 5.08 ft 1570 mm
Raggio di sterzata: alla benna 16.08 ft 4912 mm
Larghezza: agli pneumatici 6.5 ft 1990 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 13.33 ft 4087 mm
Raggio di sterzata: all'interno degli pneumatici 6.67 ft 2033 mm
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 66° 66°
Angolo di scarico al massimo sollevamento 33° 33°
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 41° 41°
Angolo di partenza - Gradi 30° 30°
Angolo di articolazione - Gradi 39° 39°
Peso operativo: benna^ 15124 lb 6862 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta - ISO 14397-1 † 8262 lb 3749 kg
Carico di ribaltamento - Massima sterzata - ISO 14397-1 † 6888 lb 3126 kg
Peso operativo: trasporto e rebbi ^^ 15062 lb 6834 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta † 6442 lb 2923 kg
80% del carico di ribaltamento: terreno solido e piano EN474-3 †† 4368 lb 1982 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna *Varia in base alla benna
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici **Varia in base agli pneumatici
Nota (3) ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 1,15 m3 (1,5 yd3).
Nota (4) ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]). ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe III, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]).
Nota (5) †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Nota (6) ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197. ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197.
Nota (7) #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V. #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V.
Nota (8) Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%). Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%).
Nota (8) Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%). Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9 405/70 R20 e benna per impieghi generali da 1,15 m3 (1,5 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di III classe, (la variabilità del fornitore degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%).

908 Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Conforme alle norme sulle emissioni, due opzioni (in base alle disposizioni locali.)
    – U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V
    – Equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA
  • Motore Cat C2.8
    – Filtro antiparticolato diesel (permanente) o silenziatore (in base alle disposizioni locali.)
    – Carburante, diesel, a basso o bassisimo contenuto di zolfo (in base alle disposizioni locali.)
    – Trasmissione idrostatica, due velocità, con comando a impulsi, “durante la marcia”
    – modalità dell'apparato propulsore, hystat
  • Filtro dell'aria, filtro a due fasi, con indicatore audio/visivo della cabina sul display
  • Assali, impieghi gravosi, telaio montato con riduzione planetari esterni
  • Sfiatatoio a circuito chiuso
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata, - 36 °C (-33 °F)
  • Albero di trasmissione, sigillato permanente, giunti universali
  • Motore, arresto automatico al regime minimo, modalità di ibernazione
  • Olio motore, rubinetto di scarico e tubo flessibile ECO
  • Pompa del combustibile, adescamento (manuale)/separatore dell'acqua/scarico

IDRAULICA

  • Flusso ausiliario, valvola singola standard (3), valvola singola a flusso elevato (3), valvola doppia a flusso elevato (4)
  • Olio idraulico Caterpillar Bio HYDO Advanced
  • Collegamento sotto pressione e scarico del carter
  • Controllo dell'assetto o valvola di ritegno del carico (in base alle disposizioni locali.)
  • Ventola reversibile
  • Impianto idraulico ausiliario con attacco rapido
  • Pompe a portata infinitamente variabile, Hystat
  • Valvola dell'attrezzatura, con compensazione di pressione
  • Joystick, leva singola, rullo ausiliario singolo
  • Sollevamento e inclinazione multi funzione con flottaggio del braccio del caricatore
  • Motore, trasmissione singola con le pompe dello sterzo e dell'attrezzatura dedicate.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 100 A sigillato
  • Batteria, impieghi gravosi, 12 V, 90 Ah e 1.000 CCA
  • Sezionatore della batteria
  • Pannello fusibili montato in cabina
  • Luci, stop e direzione, LED
  • Luci, circolazione su strada, alogene anteriori
  • Assistenza (Electronic Technician™)
  • Product Link™

CABINA

  • Cabina/Tettuccio certificati ROPS/FOPS
    – Prese elettriche da 12 V, interne/esterne
    – Pedali, sollevati, piede, freno/impulsi, acceleratore
    – Leva, freno di stazionamento
    – Portabicchieri (2)
    – CB radio clip, supporto per telefono
    – Sblocco sportello, interno (sinistro e destro)
    – Gancio, grande, abiti ed elmetto
    – Tappetino, impieghi gravosi, pulizia facile
    – Specchietti, (2) esterni staccabili, (1) interni
    – Cabina operatore su supporti ammortizzanti
    – Sterzo, manopola girevole, avvisatore acustico centrale
    – Cintura di sicurezza, arancione, retrattile, 51 mm (2 pollici)
    – Portaoggetti, personale (vassoi [3], tasca sedile)
    – Piantone dello sterzo, inclinazione regolata
    – Comando multifunzionale montato sul piantone: luci, per circolazione stradale, tergicristalli, segnali di direzione a spegnimento automatico
    – Interruttore dell'attacco rapido (in cabina)
  • Display, analogico e digitale
    – Indicatori di livello (2), olio idraulico, liquido di raffreddamento del motore
    – Digitale con pulsanti a sfioramento – livello di combustibile, gamma di velocità, tachimetro, contaore di servizio, informazioni sull'assistenza/manutenzione, prestazioni idrauliche e della trasmissione e impostazioni di aggressività, passcode di sicurezza (più lingue)
  • Joystick, montato sul sedile, multifunzione standard
    – FNR, rullo ausiliario, selezione della gamma di velocità, flusso continuo, bloccaggio del differenziale, avvisatore acustico
    – Bracciolo, con imbottitura a destra, altezza verticale a posizioni multiple
  • Sedile, regolazione manuale dell'altezza, (cabina) in tessuto con bracciolo sinistro regolabile (tettuccio) in vinile
  • Cabina
    – Sportelli (2), finestrini fissi
    – Tergicristalli, anteriore e posteriore, copertura anteriore totale
    – Parabrezza, monopezzo anteriore
    – Finestrino, posteriore riscaldato
    – Predisposizione per radio, altoparlanti e cablaggio
    – Prese d'aria, (4) schermo, (7) direzionale
    – Riscaldamento, unità di comando meccanica
    – Parasole, robusto, intera larghezza anteriore
    – Luce interiore (incandescente)

ALTRO

  • Parafanghi, anteriori e posteriori
  • Punti da sottoporre a manutenzione giornaliera a terra
  • Sostegno di sicurezza del caricatore
  • Vani motore laterali e principali bloccabili
  • Bloccabile, tappo del combustibile, filtri HVAC, ogiva
  • Punti di sollevamento/ancoraggio della macchina
  • Vernice, primer E-Coat, rivestimento superiore lucido
  • Attacco per traino con perno
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S℠), olio motore e olio idraulico

908 Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Antigelo, liquido di raffreddamento a lunga durata, –50 °C (–58 °F)
  • Avviamento a freddo – riscaldatore dell'acqua della camicia, valvola di bypass
  • Funzione di bloccaggio dell'avanzamento lento e dell'acceleratore
  • Pompa del combustibile, adescamento, elettrica (in base alle disposizioni locali).
  • Trasmissione idrostatica 40 km/h (25 mph), 3 velocità, “durante la marcia”, sterzo secondario e freni potenziati
  • Modalità trasmissione, servizio (include tastiera)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Gruppi ottici, multipli; anteriori, posteriori, vano motore (LED o HAL)
  • Pulsante di avvio
  • Cablaggio attrezzatura (3) negli interruttori della cabina

CABINA OPERATORE

  • Condizionatore, controllo automatico della temperatura (ATC)
  • Sportelli, finestrini scorrevoli (sinistra e destra)
  • Luci interne, sportello attivato
  • Joystick, FNR, rullo ausiliario gemello, bloccaggio del differenziale, avvisatore acustico
  • Joystick, montato sul sedile, multifunzione
  • Specchietti regolabili elettronicamente (2), esterni riscaldati, più specchietto parabolico inferiore
  • Supporto per telefono, caricato a molle
  • Radio, FM o ricerca di canali audio digitali
  • Opzioni cintura di sicurezza, multiple
  • Pacchetti sedile; deluxe o premium
  • Display secondario, telecamera anteriore o posteriore
  • Opzioni tastiera a sfioramento, 8 o 16 pulsanti
  • Portaoggetti, vano bloccabile o vano raffreddato bloccabile
  • Parasole, posteriore perforato
  • Porte USB (2), all'interno

ALTRO

  • Attacchi, verticali (SSL), orizzontali (HPL-V, HPL-A)
  • Sensori rotanti (finecorsa, disinnesto automatico, parallelo)

Scopri il confronto tra 908 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Tour virtuale

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 908.

Avvia tour
close

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  908

Visualizza più offerte