Descrizione generale
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Specifiche chiave
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 81.9 in 2080 mm |
| Peso | 1230 lb 557.9 kg |
| Altezza | 36.7 in 933 mm |
| Lunghezza | 39.4 in 1000 mm |
| Capacità | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Apertura ganasce | 24 in 610 mm |
| Angolo valva | 76 gradi 76 gradi |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte