0,6 m3 (0,8 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

0,6 m3 (0,8 yd3), attacco minipala gommata, BOCE Benne per uso generale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
70.5 in
1790 mm
Peso
686.1 lb
311.2 kg
Altezza
32.4 in
823 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettata per lo scavo, il carico, il trasporto, la spianatura, il livellamento e lo scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali. Queste benne multiuso sono ideali per attività di ingegneria civile, di architettura paesaggistica, industriali e per le più aggressive applicazioni di demolizione.
Cat

Eccellente capacità di carico

Un pianale della benna più lungo associato a una curvatura posteriore di raggio maggiore fornisce eccellenti capacità di carico e scarico dei materiali, per carichi utili più elevati e tempi di ciclo più rapidi.
Cat

Design robusto

I tubi di torsione superiore e inferiore e le pareti spesse forniscono una maggiore resistenza e una maggiore durata nelle applicazioni aggressive.
Cat

Robuste e durature

I taglienti base frontali e i taglienti laterali temprati forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.
Cat

Parti di usura: opzioni

La benna base è disponibile con tagliente imbullonato o con dente imbullonato.

Caratteristiche tecniche di 0,6 m3 (0,8 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Larghezza 70.5 in 1790 mm
Peso 686.1 lb 311.2 kg
Altezza 32.4 in 823 mm
Lunghezza 31.1 in 790 mm
Capacità 0.8 yd³ 0.6 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 0,6 m3 (0,8 yd3), attacco minipala gommata, BOCE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro