Descrizione generale
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Specifiche chiave
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 74 in 1880 mm |
| Peso | 1291.9 lb 586 kg |
| Altezza | 36.5 in 927 mm |
| Lunghezza | 38.8 in 986 mm |
| Capacità | 0.9 yd³ 0.7 m³ |
| Apertura ganasce | 21.7 in 550 mm |
| Angolo valva | 67 gradi 67 gradi |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco Atlas Attacco Atlas |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro