0,9 m3 (1.2 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

0,9 m3 (1.2 yd3), attacco minipala gommata, BOCE Benne multiuso

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
1283.1 lb
582 kg
Altezza
37.4 in
949 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Ideale per operazioni di scavo, spianatura, accantonamento, trascinamento, livellamento e finitura di precisione in applicazioni di ingegneria civile, architettura paesaggistica, industriali e di demolizione.
Cat

Maggiore versatilità

L'eccellente forza di serraggio consente di afferrare oggetti grandi, di forma irregolare, quali alberi, ceppi sradicati, cespugli, scarti di riciclaggio e tubi, aumentando la versatilità della macchina.
Cat

Applicazioni di spianatura

L'apertura delle ganasce della benna ne consente l'uso in attività di spianatura.
Cat

Tagliente valva dentato

Il bordo laterale seghettato fornisce una superficie di presa per la ritenzione del materiale.
Cat

Parti di usura: opzioni

La benna base è disponibile con tagliente imbullonato o con dente imbullonato.

Caratteristiche tecniche di 0,9 m3 (1.2 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 1283.1 lb 582 kg
Altezza 37.4 in 949 mm
Lunghezza 36.6 in 930 mm
Capacità 1.2 yd³ 0.9 m³
Apertura ganasce 24 in 610 mm
Angolo valva 76 gradi 76 gradi
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 0,9 m3 (1.2 yd3), attacco minipala gommata, BOCE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro