Descrizione generale
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Specifiche chiave
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Larghezza | 100.4 in 2549 mm |
| Peso | 2067.9 lb 938 kg |
| Altezza | 58.5 in 1486 mm |
| Lunghezza | 65.5 in 1663 mm |
| Capacità | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.7 in 19 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Un'attrezzatura per ogni lavoro - Attrezzature Cat® Work Tools