1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Benne per uso generale - Serie Performance 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
94.5 in
2401 mm
Peso
1261 lb
572 kg
Altezza
42.5 in
1080 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Le benne della serie Performance migliorano la produttività, aumentano la ritenzione del materiale e riducono il consumo di combustibile, semplificando i lavori di accumulo in un'ampia gamma di applicazioni. Il fattore di riempimento per le benne serie Performance può raggiungere il 115% della capacità specificata.
Cat

Forma del profilo

Profilo della serie Performance per agevolare le operazioni di carico e il massimo carico di trasporto.
Cat

Barre laterali arrotondate

Le barre laterali arrotondate di penetrazione incanalano il materiale nella benna, trattenendone una maggiore quantità e provocando meno spargimenti.
Cat

Piano di spianatura

Il piano di spianatura ottimizzato crea una migliore visuale per velocizzare i cicli di carico.
Cat

Design a gola aperta

Il design a gola aperta migliora la dimensione di cumuli e i fattori di riempimento.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 94.5 in 2401 mm
Peso 1261 lb 572 kg
Altezza 42.5 in 1080 mm
Lunghezza 38.1 in 969 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.