0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati

Benne multiuso 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
74.4 in
1890 mm
Peso
1270.7 lb
576.4 kg
Altezza
37.1 in
943 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Ideale per operazioni di scavo, spianatura, accantonamento, trascinamento, livellamento e finitura di precisione in applicazioni di ingegneria civile, architettura paesaggistica, industriali e di demolizione.
Cat

Maggiore versatilità

L'eccellente forza di bloccaggio consente di afferrare oggetti grandi, di forma irregolare, quali alberi, ceppi sradicati, cespugli, scarti di riciclaggio e tubi, aumentando la versatilità della macchina.
Cat

Applicazioni di spianatura

L'apertura delle ganasce della benna ne consente l'uso in attività di spianatura.
Cat

Tagliente valva dentato

Il bordo laterale seghettato fornisce una superficie di presa per la ritenzione del materiale.
Cat

Parti di usura: opzioni

La benna base è disponibile con tagliente imbullonato o con dente imbullonato.

Caratteristiche tecniche di 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati

Larghezza 74.4 in 1890 mm
Peso 1270.7 lb 576.4 kg
Altezza 37.1 in 943 mm
Lunghezza 38.3 in 973 mm
Capacità 1 yd³ 0.8 m³
Apertura ganasce 21.7 in 551 mm
Angolo valva 66 gradi 66 gradi
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco HPL-V Attacco HPL-V

Scopri il confronto tra 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati

Visualizza più offerte