1,6 m3 (2,1 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato

1,6 m3 (2,1 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato Benne per uso generale - Serie Performance

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
94.5 in
2401 mm
Peso
1342 lb
608.7 kg
Altezza
42.5 in
1080 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Le benne della serie Performance migliorano la produttività, aumentano la ritenzione del materiale e riducono il consumo di combustibile, semplificando i lavori di accumulo in un'ampia gamma di applicazioni. Il fattore di riempimento per le benne serie Performance può raggiungere il 115% della capacità specificata.
Cat

Forma del profilo

Profilo della serie Performance per agevolare le operazioni di carico e il massimo carico di trasporto.
Cat

Barre laterali arrotondate

Le barre laterali arrotondate di penetrazione incanalano il materiale nella benna, trattenendone una maggiore quantità e provocando meno spargimenti.
Cat

Piano di spianatura

Il piano di spianatura ottimizzato crea una migliore visuale per velocizzare i cicli di carico.
Cat

Design a gola aperta

Il design a gola aperta migliora la dimensione di cumuli e i fattori di riempimento.

Caratteristiche tecniche di 1,6 m3 (2,1 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 94.5 in 2401 mm
Peso 1342 lb 608.7 kg
Altezza 42.5 in 1080 mm
Lunghezza 43.3 in 1099 mm
Capacità 2.1 ft³ 1.6 l
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,6 m3 (2,1 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro