2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato Benne per materiali leggeri - Serie Performance

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
100.4 in
2549 mm
Peso
1799 lb
816 kg
Altezza
49.9 in
1267 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Cat

Applicazione

Per la movimentazione di materiali a bassa densità, quali pacciame, trucioli di legno, terra vegetale asciutta, fertilizzanti, alimenti zootecnici e neve. Le benne per materiali leggeri della serie Performance sono progettate con una capacità maggiore per applicazioni con materiali a bassa densità in agricoltura, gestione dei rifiuti e altri segmenti. Tali applicazioni in genere richiedono forze di strappo da moderate a leggere. Il fattore di riempimento per le benne serie Performance può raggiungere il 115% della capacità specificata.
Cat

Elevata capacità

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri. Forma ottimale della benna per il carico di materiali leggeri fino a 1.150 kg/lt (1.600 lb/yd3).
Cat

Eccellente capacità di carico

Un pianale della benna più lungo associato a una curvatura posteriore di raggio maggiore fornisce eccellenti capacità di carico e scarico dei materiali, per carichi utili più elevati e tempi di ciclo più rapidi.
Cat

Protezione antiversamento integrata

La protezione antiversamento integrata fornisce la protezione del leverismo della macchina e migliora la ritenuta di materiale impedendone la fuoriuscita.
Cat

Scanalature di visibilità integrate con coperchi rimovibili

Visibilità integrata al tagliente imbullonato durante il funzionamento. Le scanalature di visibilità possono essere chiuse mentre si lavora con materiale sciolto con particelle di piccole dimensioni, per aumentare la capacità e impedire la perdita di materiale.
Cat

Design robusto

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.

Caratteristiche tecniche di 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 100.4 in 2549 mm
Peso 1799 lb 816 kg
Altezza 49.9 in 1267 mm
Lunghezza 56.8 in 1443 mm
Capacità 3.3 yd³ 2.5 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro