Descrizione generale
Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.
Specifiche chiave
Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza | 93.1 in 2366 mm |
| Altezza | 58 in 1472 mm |
| Peso | 3157 lb 1432 kg |
| Lunghezza | 64.8 in 1645 mm |
| Capacità | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
| Spessore del tagliente | 0.7 in 19 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
| Impianto idraulico richiesto | Terza funzione Terza funzione |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte