Descrizione generale
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Specifiche chiave
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 81.9 in 2080 mm |
| Peso | 1148.6 lb 521 kg |
| Altezza | 39.8 in 1012 mm |
| Lunghezza | 46.7 in 1185 mm |
| Capacità | 2 yd³ 1.55 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco HPL-V Attacco HPL-V |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte