1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato

1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato Benne per uso generale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
989.9 lb
449 kg
Altezza
37.6 in
954 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Piastre laterali curve

Piastre laterali curve

Progettate per migliorare la conservazione del materiale durante il caricamento del dumper o le operazioni su terreni accidentati o irregolari.
Tubo di torsione superiore piatto

Tubo di torsione superiore piatto

Il tubo di torsione superiore piatto è parallelo al tagliente per un migliore riferimento sul terreno (che si allinea con tutte le altre benne delle pale Cat). Ciò riduce l'usura del tagliente e migliora le capacità di livellamento. L'angolazione e il posizionamento del tagliente possono essere misurati facilmente dalla cabina.
Design robusto

Design robusto

I tubi di torsione superiore e inferiore e le pareti spesse forniscono una maggiore resistenza e una maggiore durata nelle applicazioni aggressive.
Parti di usura: opzioni

Parti di usura: opzioni

Le benne sono disponibili con tagliente imbullonato o con denti imbullonati.
Cat

Parti di usura: opzioni

La benna base è disponibile con tagliente imbullonato o con dente imbullonato.

Caratteristiche tecniche di 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 989.9 lb 449 kg
Altezza 37.6 in 954 mm
Lunghezza 37.8 in 960 mm
Capacità 1.5 yd³ 1.15 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco HPL-V Attacco HPL-V

Scopri il confronto tra 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte