1,05 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Benne per uso generale 1,05 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
80.5 in
2045 mm
Peso
917.1 lb
416 kg
Altezza
36.8 in
935 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,05 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 80.5 in 2045 mm
Peso 917.1 lb 416 kg
Altezza 36.8 in 935 mm
Lunghezza 36.3 in 921 mm
Capacità 1.4 yd³ 1.05 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1,05 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1,05 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte