1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Benne per uso generale 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 in
2060 mm
Peso
1007.5 lb
457 kg
Altezza
38.2 in
970 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Larghezza 81.1 in 2060 mm
Peso 1007.5 lb 457 kg
Altezza 38.2 in 970 mm
Lunghezza 44.7 in 1136 mm
Capacità 1.77 yd³ 1.35 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco HPL-A Attacco HPL-A

Scopri il confronto tra 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Visualizza più offerte