1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Benne per uso generale 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 in
2060 mm
Peso
939.2 lb
426 kg
Altezza
37 in
940 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Piastre laterali curve

Piastre laterali curve

Progettate per migliorare la conservazione del materiale durante il caricamento del dumper o le operazioni su terreni accidentati o irregolari.
Tubo di torsione superiore piatto

Tubo di torsione superiore piatto

Il tubo di torsione superiore piatto è parallelo al tagliente per un migliore riferimento sul terreno (che si allinea con tutte le altre benne delle pale Cat). Ciò riduce l'usura del tagliente e migliora le capacità di livellamento. L'angolazione e il posizionamento del tagliente possono essere misurati facilmente dalla cabina.
Design robusto

Design robusto

I tubi di torsione superiore e inferiore e le pareti spesse forniscono una maggiore resistenza e una maggiore durata nelle applicazioni aggressive.
Parti di usura: opzioni

Parti di usura: opzioni

Le benne sono disponibili con tagliente imbullonato o con denti imbullonati.

Caratteristiche tecniche di 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Larghezza 81.1 in 2060 mm
Peso 939.2 lb 426 kg
Altezza 37 in 940 mm
Lunghezza 40.6 in 1030 mm
Capacità 1.5 yd³ 1.15 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco HPL-A Attacco HPL-A

Scopri il confronto tra 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati

Visualizza più offerte