2,5 m3 (3,3 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato

Benne per scarico elevato 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
93.1 in
2366 mm
Altezza
62.3 in
1583 mm
Peso
3245.2 lb
1472 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Cat

Applicazione

Progettate con un'altezza di scarico maggiore per caricare i dumper in modo più agevole.
Sponda di protezione con scanalature di visibilità

Sponda di protezione con scanalature di visibilità

Devia il flusso di materiale lontano dai perni incernierati, dai bracci di sollevamento, dai cilindri idraulici e dai sensori di inclinazione per proteggere la macchina da danni. Inoltre, offre ottima visibilità frontale all'operatore.
Deflettore detriti posteriore

Deflettore detriti posteriore

Il deflettore detriti posteriore è progettato per allontanare il materiale dal telaio della benna per proteggerlo da sporco e danni.
Arresti di richiamo o scarico

Arresti di richiamo o scarico

4 arresti di scarico non metallici per ridurre i carichi d'urto e proteggere i cilindri. 2 Arresti di scarico metallici per evitare il sovraccarico degli arresti non metallici e il centraggio eccessivo del cilindro.
Arresti di scarico non metallici

Arresti di scarico non metallici

Gli arresti di scarico non metallici sono progettati per ridurre i carichi d'urto, proteggere i cilindri ed evitare il centraggio eccessivo della benna.
Elementi di rinforzo per benna angolari

Elementi di rinforzo per benna angolari

Sono stati aggiunti elementi di rinforzo per benna angolari per rinforzare la benna e proteggerla da flessione e incrinature nelle saldature.

Caratteristiche tecniche di 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 93.1 in 2366 mm
Altezza 62.3 in 1583 mm
Peso 3245.2 lb 1472 kg
Lunghezza 65.9 in 1675 mm
Capacità 3.3 yd³ 2.5 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco HPL-ISO Attacco HPL-ISO
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  2,5 m3 (3,3 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte