1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE Benne per materiali leggeri

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
74.4 in
1890 mm
Peso
862 lb
391 kg
Altezza
39.5 in
1003 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Per la movimentazione di materiali a bassa densità, quali pacciame, trucioli di legno, terra vegetale asciutta, fertilizzanti, alimenti zootecnici e neve.
Cat

Elevata capacità

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Cat

Eccellente capacità di carico

Un pianale della benna più lungo associato a una curvatura posteriore di raggio maggiore fornisce eccellenti capacità di carico e scarico dei materiali, per carichi utili più elevati e tempi di ciclo più rapidi.
Cat

Design robusto

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Larghezza 74.4 in 1890 mm
Peso 862 lb 391 kg
Altezza 39.5 in 1003 mm
Lunghezza 39 in 991 mm
Capacità 1.3 yd³ 1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Visualizza più offerte