Foto professionale

Benne per materiali leggeri 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
1027.4 lb
466 kg
Altezza
38.4 in
975 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 1027.4 lb 466 kg
Altezza 38.4 in 975 mm
Lunghezza 40.7 in 1035 mm
Capacità 1.6 yd³ 1.25 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Minipala Gommata SSL Minipala Gommata SSL

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1,3 m3 (1,7 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte