1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Benne a pianale piatto - Serie Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
94.5 in
2401 mm
Peso
1436.1 lb
651.4 kg
Altezza
45.6 in
1159 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Ideale per le operazioni di livellamento preliminare, per l'uso del tagliente posteriore, per il carico e la movimentazione. Il fattore di riempimento per le benne serie Performance può raggiungere il 115% della capacità specificata.
Cat

Design robusto

Ulteriori piastre di usura sulla superficie inferiore della benna migliorano la vita della benna nelle applicazioni in corso.
Cat

Tecnologia della serie Performance

Tecnologia della serie Performance - Le innovazioni nella progettazione della benna migliorano la capacità di carico, aumentano la produttività e consentono di abbattere i costi del combustibile.
Cat

Massimo utilizzo della macchina

La capacità della benna e le caratteristiche di carico sono abbinate alla capacità della macchina per assicurare il massimo in termini di utilizzo e produttività.

Caratteristiche tecniche di 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 94.5 in 2401 mm
Peso 1436.1 lb 651.4 kg
Altezza 45.6 in 1159 mm
Lunghezza 45.5 in 1156 mm
Capacità 2.5 yd³ 1.9 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte