Descrizione generale
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Specifiche chiave
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 74.4 in 1890 mm |
| Peso | 1297.4 lb 588.5 kg |
| Altezza | 37.1 in 943 mm |
| Lunghezza | 35.6 in 904 mm |
| Capacità | 1 ft³ 0.8 l |
| Apertura ganasce | 21.7 in 551 mm |
| Angolo valva | 66 gradi 66 gradi |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco HPL-V Attacco HPL-V |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte