Descrizione generale
Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.
Specifiche chiave
Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 94.5 in 2401 mm |
| Peso | 1492.1 lb 676.79 kg |
| Altezza | 42.5 in 1080 mm |
| Lunghezza | 41.4 in 1051 mm |
| Capacità | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.7 in 19 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte