1,5 m3 (2,0 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati

Benne per uso generale - Serie Performance 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
95.6 in
2429 mm
Peso
1270.1 lb
576.09 kg
Altezza
43 in
1093 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Le benne della serie Performance migliorano la produttività, aumentano la ritenzione del materiale e riducono il consumo di combustibile, semplificando i lavori di accumulo in un'ampia gamma di applicazioni. Il fattore di riempimento per le benne serie Performance può raggiungere il 115% della capacità specificata.
Cat

Forma del profilo

Profilo della serie Performance per agevolare le operazioni di carico e il massimo carico di trasporto.
Cat

Barre laterali arrotondate

Le barre laterali arrotondate di penetrazione incanalano il materiale nella benna, trattenendone una maggiore quantità e provocando meno spargimenti.
Cat

Piano di spianatura

Il piano di spianatura ottimizzato crea una migliore visuale per velocizzare i cicli di carico.
Cat

Design a gola aperta

Il design a gola aperta migliora la dimensione di cumuli e i fattori di riempimento.

Caratteristiche tecniche di 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati

Larghezza 95.6 in 2429 mm
Peso 1270.1 lb 576.09 kg
Altezza 43 in 1093 mm
Lunghezza 47.4 in 1203 mm
Capacità 2 yd³ 1.5 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.