Descrizione generale
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Specifiche chiave
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 81.9 in 2080 mm |
| Peso | 1029.6 lb 467 kg |
| Altezza | 38.4 in 975 mm |
| Lunghezza | 39.9 in 1014 mm |
| Capacità | 1.6 yd³ 1.25 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Blocco a perno orizzontale (L35) Blocco a perno orizzontale (L35) |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro