2,1 m3 (2,7 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato

2,1 m3 (2,7 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato Benne per scarico elevato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
93.1 in
2366 mm
Altezza
58 in
1472 mm
Peso
3161.4 lb
1434 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Cat

Applicazione

Progettate con un'altezza di scarico maggiore per caricare i dumper in modo più agevole.
Sponda di protezione con scanalature di visibilità

Sponda di protezione con scanalature di visibilità

Devia il flusso di materiale lontano dai perni incernierati, dai bracci di sollevamento, dai cilindri idraulici e dai sensori di inclinazione per proteggere la macchina da danni. Inoltre, offre ottima visibilità frontale all'operatore.
Deflettore detriti posteriore

Deflettore detriti posteriore

Il deflettore detriti posteriore è progettato per allontanare il materiale dal telaio della benna per proteggerlo da sporco e danni.
Arresti di richiamo o scarico

Arresti di richiamo o scarico

4 arresti di scarico non metallici per ridurre i carichi d'urto e proteggere i cilindri. 2 Arresti di scarico metallici per evitare il sovraccarico degli arresti non metallici e il centraggio eccessivo del cilindro.
Arresti di scarico non metallici

Arresti di scarico non metallici

Gli arresti di scarico non metallici sono progettati per ridurre i carichi d'urto, proteggere i cilindri ed evitare il centraggio eccessivo della benna.
Elementi di rinforzo per benna angolari

Elementi di rinforzo per benna angolari

Sono stati aggiunti elementi di rinforzo per benna angolari per rinforzare la benna e proteggerla da flessione e incrinature nelle saldature.

Caratteristiche tecniche di 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 93.1 in 2366 mm
Altezza 58 in 1472 mm
Peso 3161.4 lb 1434 kg
Lunghezza 63.9 in 1622 mm
Capacità 2.7 yd³ 2.1 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco HPL-ISO Attacco HPL-ISO
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2,1 m3 (2,7 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte