| Coppia albero di trasmissione alla pressione massima | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| Metodo di trasmissione | Motore Gerotor - Propulsione diretta Motore Gerotor - Propulsione diretta |
| Struttura della staffa di montaggio | Attacco Minipala Gommata SSL Attacco Minipala Gommata SSL |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Flusso idraulico ottimale | 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Larghezza totale - Con staffa | 45 in 1152 mm |
| Lunghezza totale - Con staffa | 23.5 in 598 mm |
| Altezza totale | 40.2 in 1020 mm |
| Diametro scatola | 9.9 in 252 mm |
| Intervallo di rotazione | 102 gradi 102 gradi |
| Intervallo rotazione (avanti/indietro) | 120 gradi 120 gradi |
| Gamma di rotazione (S/D) | 102 gradi 102 gradi |
| Peso | 423.3 lb 192 kg |
| Cilindrata del motore | 38 in³ 629 cm³ |
| Velocità della punta al flusso massimo | 127 giri/min 127 giri/min |
| Dimensione albero di uscita escavatore idraulico | 2 in 51 mm |
Trivelle A23, attacco minipala gommata
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
- 1699.3 lb/ft
- 2304 N·m
- Metodo di trasmissione
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Struttura della staffa di montaggio
- Attacco Minipala Gommata SSL
- Attacco Minipala Gommata SSL
Descrizione generale
Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- La trivella A23 è dotata di un motore idraulico, stile gerotor, bidirezionale e a velocità variabile che genera una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per impieghi più o meno gravosi.
- La trivella A41 è dotata di un motore idraulico, stile gerotor, bidirezionale e a riduzione epicicloidale singola montato su una scatola di satelliti per garantire una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per impieghi più o meno gravosi.
- La trivella A68 è dotata di un motore idraulico a ingranaggi, bidirezionale e a doppia riduzione epicicloidale montato su una scatola di satelliti per garantire una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per lavori di perforazione impegnativi e a elevate prestazioni.
Caratteristiche tecniche di A23, attacco minipala gommata
Scopri il confronto tra A23, attacco minipala gommata e prodotti spesso oggetto di paragone.
Trivelle
A23, attacco minipala gommata
Selezionato
- Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
- 1699.3 lb/ft
- 2304 N·m
- Metodo di trasmissione
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Struttura della staffa di montaggio
- Attacco Minipala Gommata SSL
- Attacco Minipala Gommata SSL
Trivelle
A11, miniescavatori da 2 tonnellate
- Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
- 815 lb/ft
- 1105 N·m
- Metodo di trasmissione
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Struttura della staffa di montaggio
- Miniescavatore da 2 tonnellate con attacco imperniato
- Miniescavatore da 2 tonnellate con attacco imperniato
Trivelle
A23, miniescavatori da 2 tonnellate
- Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
- 1699.3 lb/ft
- 2304 N·m
- Metodo di trasmissione
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Motore Gerotor - Propulsione diretta
- Struttura della staffa di montaggio
- Miniescavatore da 2 tonnellate con attacco imperniato
- Miniescavatore da 2 tonnellate con attacco imperniato
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Vista a 360°
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M
Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D