Adattatore trivella da arrotondata a esagonale

Adattatori Adattatore trivella da arrotondata a esagonale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
15.5 in
394 mm
Peso
15.4 lb
7 kg
Dimensioni albero
Punta esagonale 52 mm (2 in), punta arrotondata 65 mm (2,6 in)
Punta esagonale 52 mm (2 in), punta arrotondata 65 mm (2,6 in)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Adattatori esagonali e arrotondanti

Adattatori esagonali e arrotondanti

Adattatori trivella da esagonale ad arrotondata e da arrotondata a esagonale disponibili per rendere l'unità di comando della trivella compatibile con l'albero di uscita a punta esagonale.
Adattatori trivella da arrotondata a esagonale

Adattatori trivella da arrotondata a esagonale

Adattatore trivella da arrotondata a esagonale disponibile per le punte compatibili con unità di comando con albero di uscita a punta arrotondata.

Caratteristiche tecniche di Adattatore trivella da arrotondata a esagonale

Lunghezza totale 15.5 in 394 mm
Peso 15.4 lb 7 kg
Dimensioni albero Punta esagonale 52 mm (2 in), punta arrotondata 65 mm (2,6 in) Punta esagonale 52 mm (2 in), punta arrotondata 65 mm (2,6 in)

Scopri il confronto tra Adattatore trivella da arrotondata a esagonale e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Adattatore trivella da arrotondata a esagonale

Visualizza più offerte