| Tipo | Punta industriale Punta industriale |
| Lunghezza totale | 48 in 1219 mm |
| Peso | 180.8 lb 82 kg |
| Diametro di taglio | 30 in 762 mm |
| Estensione per punta compatibile | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Numero di denti | 10 10 |
Trivelle Punta industriale da 762 mm (30 in)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Tipo
- Punta industriale
- Punta industriale
- Lunghezza totale
- 48 in
- 1219 mm
- Peso
- 180.8 lb
- 82 kg
Descrizione generale
Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di Punta industriale da 762 mm (30 in)
Scopri il confronto tra Punta industriale da 762 mm (30 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Accessori per trivelle
Punta industriale da 762 mm (30 in)
Selezionato
- Tipo
- Punta industriale
- Punta industriale
- Lunghezza totale
- 48 in
- 1219 mm
- Peso
- 180.8 lb
- 82 kg
Accessori per trivelle
Punta standard da 762 mm (30 in)
- Tipo
- Punta standard
- Punta standard
- Lunghezza totale
- 50.3 in
- 1278 mm
- Peso
- 282.2 lb
- 128 kg
Accessori per trivelle
Punta per roccia da 762 mm (30 in)
- Tipo
- Punta per roccia
- Punta per roccia
- Lunghezza totale
- 48.1 in
- 1222 mm
- Peso
- 310.9 lb
- 141 kg
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro