Punta industriale da 1.067 mm (42 in)

Trivelle Punta industriale da 1.067 mm (42 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo
Punta industriale
Punta industriale
Lunghezza totale
48 in
1219 mm
Peso
291 lb
132 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di Punta industriale da 1.067 mm (42 in)

Tipo Punta industriale Punta industriale
Lunghezza totale 48 in 1219 mm
Peso 291 lb 132 kg
Diametro di taglio 42 in 1067 mm
Estensione per punta compatibile 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Numero di denti 16 16

Scopri il confronto tra Punta industriale da 1.067 mm (42 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Punta industriale da 1.067 mm (42 in)

Visualizza più offerte