| Tipo | Punta per roccia Punta per roccia |
| Lunghezza totale | 48.1 in 1221 mm |
| Peso | 191.8 lb 87 kg |
| Diametro di taglio | 18 in 457 mm |
| Numero di denti | 16 16 |
Trivelle Punta per roccia da 457 mm (18 in)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Tipo
- Punta per roccia
- Punta per roccia
- Lunghezza totale
- 48.1 in
- 1221 mm
- Peso
- 191.8 lb
- 87 kg
Descrizione generale
Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di Punta per roccia da 457 mm (18 in)
Scopri il confronto tra Punta per roccia da 457 mm (18 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Accessori per trivelle
Punta per roccia da 457 mm (18 in)
Selezionato
- Tipo
- Punta per roccia
- Punta per roccia
- Lunghezza totale
- 48.1 in
- 1221 mm
- Peso
- 191.8 lb
- 87 kg
Accessori per trivelle
Punta standard da 457 mm (18 in)
- Tipo
- Punta standard
- Punta standard
- Lunghezza totale
- 50.3 in
- 1278 mm
- Peso
- 143.3 lb
- 65 kg
Accessori per trivelle
Punta ad albero da 914 mm (36 in)
- Tipo
- Punta ad albero
- Punta ad albero
- Lunghezza totale
- 50.7 in
- 1288 mm
- Peso
- 308.6 lb
- 140 kg
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro