Descrizione generale
Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.
Specifiche chiave
Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Tipo | Punta standard Punta standard |
| Lunghezza totale | 50.3 in 1278 mm |
| Peso | 381.4 lb 173 kg |
| Diametro di taglio | 36 in 914 mm |
| Estensione per punta compatibile | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Numero di denti | 12 12 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro