Punta standard da 305 mm (12 in)

Punta standard da 305 mm (12 in) Trivelle

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo
Punta standard
Punta standard
Lunghezza totale
50.3 in
1278 mm
Peso
101.4 lb
46 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Impieghi standard

Impieghi standard

Le punte per impieghi standard vengono usate su terreni normali o roccia fratturabile per scavi ordinari. La soluzione ottimale per coloro che devono scavare 250-300 buche al giorno, consentendo una rapida sostituzione del dente.
Punte ad albero

Punte ad albero

Le punte ad albero vengono utilizzate su terreno abrasivo e roccia frantumabile. Le punte ad albero sono rastremate per scavare buche con un diametro superiore maggiore per le zolle e buche con diametro ridotto per pacciame o fertilizzante.
Punte industriali

Punte industriali

Le punte industriali assicurano un'eccellente ritenuta dei denti durante lo scavo, pur consentendone la rimozione e l'installazione semplici.
Punte perforanti per roccia standard (attacco imbullonato)

Punte perforanti per roccia standard (attacco imbullonato)

Le punte perforanti per roccia standard trasformano una punta standard in una punta industriale quando il terreno diventa veramente ostile, ad esempio la roccia dura o diversi tipi di cemento. Le punte possono essere rimosse con facilità quando le condizioni del terreno tornano a essere normali.
Denti e testa perforante per roccia

Denti e testa perforante per roccia

La testa perforante per roccia standard dispone di una spalla allargata per migliorare la protezione del collegamento per l'utilizzo su roccia fratturabile e terreno ad alto impatto. È disponibile una varietà di eliche in base alle condizioni del terreno. Denti a calibro per la stazione esterna e denti piatti e/o a scalpello per le stazioni interne. Sono disponibili eliche temprate o in carburo per gestire la roccia compatta e il terreno abrasivo.

Caratteristiche tecniche di Punta standard da 305 mm (12 in)

Tipo Punta standard Punta standard
Lunghezza totale 50.3 in 1278 mm
Peso 101.4 lb 46 kg
Diametro di taglio 12 in 305 mm
Estensione per punta compatibile 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Numero di denti 4 4

Scopri il confronto tra Punta standard da 305 mm (12 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Punta standard da 305 mm (12 in)

Visualizza più offerte